IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
Guide bushing - bronze rite FBA.32.045
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Plates
Die Sets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/2/g/guide_bushing_bronze_rite_fba.prj},{NB=FBA.32.045},{COMP=SF Bordignon GmbH},{D=32},{D1=48},{D2=72},{D3=58},{D4=5.5},{D5=10},{T=5.7},{K=28},{M=M5x30},{L1=30},{L=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
FBA - Guide bushing - bronze rite
Bill of material
Guide bushing - bronze rite FBA.32.045
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
D
Nominal diameter
32
32
mm
D1
Diameter
48
48
mm
D2
Diameter
72
72
mm
D3
Diameter
58
58
mm
D4
Diameter
5.5
5.5
mm
D5
Diameter
10
10
mm
T
Distance Width
5.7
5.7
mm
K
Distance
28
28
mm
M
Screw
M5x30
M5x30
L1
CHOOSE / Length
30
30
mm
L
CHOOSE / Nominal length
45
45
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D