Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
IGS1500 - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
IGS1500-113
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
3 mm
D
Diámetro cámara
75.0 mm
DS
Diámetro vástago
36 mm
G
21 mm
R
Radio cuello
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Roscas de fijación
M8 x 13 (4x)
J
Distancia orificios fijación
40 mm
J1
Distancia orificios fijación
/ mm
BAR
/
150
IN
Fuerza inicial
1530 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D