Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
IGS250 - STANDARD ISO 11901-1
Stückliste
IGS250-25
MODELLO
Modell
VERS
Version
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
2 mm
D
Durchmesser Kammer
38.0 mm
DS
Kolben Durchmesser
15 mm
G
12.5 mm
R
Rillenradius
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
MA
Befestigungsgewinde
M6 x 9 (2x o 2x)
J
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
18 mm
J1
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
25 mm
BAR
/
150
IN
Anfangskraft
260 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Gas Volumen
Litri
PESO
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D