IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
IGS5000-113
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Gas pressure springs
IGS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a1/aa1/igs/igs_5000_asmtab.prj},{NB=IGS5000-113 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=7},{VERS=},{MCODE=5000},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=112.50},{CORSAMAX2=113},{CU=0.0},{LMIN=252.5},{L=365.00},{M=/},{F=/},{A=3},{D=120.0},{DS=65},{G=25.5},{R=2.5},{K=/},{MA=M10 x 16 (4x)},{J=80},{J1=/},{BAR=150},{IN=4980},{FIN=8200.00},{RATIO=/},{CICLIMIN=27},{VOLUMEGAS=1.140},{PESO=15.70},{T=R 2},{SM=1 x 1},{TVER=2},{FT=M8 x 12},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{PPATH=igs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
IGS5000 - STANDARD ISO 11901-1
Bill of material
IGS5000-113
MODELLO
Model
IGS5000-113
IGS5000-113
VERS
Version
Standard
L Version
Standard
L Version
CORSAMAX
Max. stroke
112.50
112.50
mm
CU
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
LMIN
Chamber height
252.5
252.5
mm
L
Total height
365.00
365.00
mm
A
Overstroke protection
3
mm
D
Chamber diameter
120.0
mm
DS
Piston rod diameter
65
mm
G
25.5
mm
R
Gap range
2.5
mm
Y
8
mm
Z
5
mm
Q
10.5
mm
MA
Fastening threads
M10 x 16 (4x)
J
Distance between fixing holes
80
mm
J1
Distance between fixing holes
/
mm
BAR
/
150
IN
Initial force
4980
daN
FIN
Final force
8200.00
8200.00
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
27
27
/
VOLUMEGAS
Volumegas
1.140
1.140
Litri
PESO
Weight
15.70
15.70
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D