Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
IGS750 - PADRÃO ISO 11901-1
Lista de peças
IGS750-113
MODELLO
Modelo
VERS
Versão
CORSAMAX
Curso máximo
mm
CU
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura câmara
mm
L
Altura total
mm
A
Extra curso de segurança
3 mm
D
Diâmetro câmara
50.0 mm
DS
Diâmetro haste
25 mm
G
17.5 mm
R
Raio garganta
2 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Roscas de fixação
M8 x 13 (2x)
J
Distância entre centros furos fixação
20 mm
J1
Distância entre centros furos fixação
/ mm
BAR
/
150
IN
Força inicial
740 daN
FIN
Força final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D