Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VGS90... - STANDARD ISO 11901-1
Lista materiale
VGS90-25-5
MODELLO
Modello
CODICEFORZA
Selezione del valore di Forza Iniziale
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
1 mm
D
Diametro camera
19.0 mm
DS
Diametro stelo
8 mm
G
17 mm
R
Raggio gola
1 mm
K
6 mm
MA
Filetti di fissaggio
M6 x 8
BAR
/
10
IN
Forza iniziale
5 daN
FIN
Forza finale
daN
RATIO
/
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D