Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VV320 - PERSONALISIERTER STANDARD
Stückliste
VV320-63
MODELLO
Modell
VERS
Version
/
CORSAMAX
Max. Hub
63.00 mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
1 mm
D
Durchmesser Kammer
25.0 mm
DS
Kolben Durchmesser
15 mm
G
17 mm
R
Rillenradius
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Befestigungsgewinde
M6 x 9
J
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
/ mm
BAR
/
180
IN
Anfangskraft
320 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
50 /
VOLUMEGAS
Gas Volumen
Litri
PESO
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D