Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
VV500 - PADRÃO PERSONALIZADO
Lista de peças
VV500-63
MODELLO
Modelo
VV500-63
VERS
Versão
/
CORSAMAX
Curso máximo
63.00 mm
CU
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura câmara
132.0 mm
L
Altura total
195.00 mm
A
Extra curso de segurança
2 mm
D
Diâmetro câmara
32.0 mm
DS
Diâmetro haste
20 mm
G
/ mm
R
Raio garganta
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Roscas de fixação
M5 x 8 (2X)
J
Distância entre centros furos fixação
15 mm
BAR
/
160
IN
Força inicial
500 daN
FIN
Força final
830.00 daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
50 /
VOLUMEGAS
gas volume
0.058 Litri
PESO
Peso
0.48 kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D