IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ISO BG26140
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
ISO 10243 springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a5/1s.prj},{NB=BG26140(Pos.0)},{CAT=BORDIGNON},{DEFLAV=0.00},{SEZFILO=5.35x2.7},{D=25.0},{D0=12.5},{L0=139},{RG=15.3},{DEF1=41.7},{CAR1=638.0},{DEF2=48.70},{CAR2=745.1},{DEF3=55.6},{CAR3=850.7},{DEFBLOCCO=75},{CARBLOCCO=1147.5},{PZCONF=10},{Y=2.700},{DSIMG=_templates/images/back_bot},{CODSF=BG.26140},{CODBORD=BG26140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 110
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
BG - Light load
Bill of material
ISO BG26140
CODICE
Code
BG26140
BG26140
DEFLAV
Working deflection
mm
값 입력 DEFLAV
Working deflection
mm
cm
inch
ft
확인
SEZFILO
Wire section
5.35x2.7
5.35x2.7
mm
D
Housing diameter
25.0
25.0
mm
D0
Rod diameter
12.5
12.5
mm
L0
Free length
139
139
mm
RG
Rate
15.3
15.3
N/mm
DEF1
Recommended working deflection for long spring life
41.7
41.7
mm
CAR1
Load for long spring life
638.0
638.0
N
DEF2
Average Working Deflection
48.70
48.70
mm
CAR2
Average working load
745.1
745.1
N
DEF3
Max working deflection
55.6
55.6
mm
CAR3
Max work load
850.7
850.7
N
PZCONF
Nr. pcs
10
10
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D