IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
KOB.05.040.077
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/kob_05.prj},{NB=KOB.05.040.077},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=KOB.05.040.077},{D=40},{D1=48},{D2=58},{D3=85},{D5=70},{D6=11 M6},{D61=11},{D7=6.6},{K=4.0},{K1=33},{L=77},{L1=46},{L2=31},{LWB=66},{WERK=AB.03-Werkstoff 1.7225/ 42CrMo4V, WB.01-Werkstoff CUSn7Zn4Pb7+Festschmierstoff bestehend aus Graphit,Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen, Kugelzentrierung-Werkstoff Stahlkugeln in Aluminiumkäfig},{GEW=1.479},{N=4},{L2WB=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
KOB.05 - Kombi-Buchse mit Flansch und Kugelzentrierung
Bill of material
KOB.05.040.077
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
ARTNR
Artikelnummer
KOB.05.040.077
KOB.05.040.077
D
Durchmesser
40
40
mm
D1
Durchmesser
48
48
mm
D2
Durchmesser
58
58
mm
D3
Durchmesser
85
85
mm
D5
Durchmesser
70
70
mm
D6
Durchmesser
11 M6
11 M6
mm
D7
Durchmesser
6.6
6.6
mm
K
Kugelzentrierung
4.0
4.0
mm
K1
Länge
33
33
mm
L
Länge
77
77
mm
L1
Länge
46
46
mm
L2
Länge
31
31
mm
LWB
Länge
66
66
mm
WERK
Werkstoff
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 42CrMo4V, WB.01-Werkstoff CUSn7Zn4Pb7+Festschmierstoff bestehend aus Graphit,Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen, Kugelzentrierung-Werkstoff Stahlkugeln in Aluminiumkäfig
GEW
Gewicht
1.479
1.479
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D