IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GP.15.S.040.160
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Wear Plates
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c2/gp_15_s.prj},{NB=GP.15.S.040.160},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=19763},{WERKSTOFF=Stahl_gehärtet},{V=2.000},{B=40.000},{L=160.000},{L1=25.000},{L2=110.000},{ZS=M8},{STK=2},{D1=9.000},{D2=15.000},{S=15.100},{S1=9.000},{R=2.000},{R1=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
GP.15.S - Wear Plate VDI 3357
Bill of material
GP.15.S.040.160
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
WERKSTOFF
Material
Hardened steel
B
Width b
40.000
40.000
mm
L
Overall lenght L
160.000
160.000
mm
L1
Length L1
25.000
mm
L2
Length L2
110.000
110.000
mm
ZS
Cylinder screw DIN 912
M8
STK
Number of screws
2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D