IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
WL.01.070.250
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Angle to make
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c7/wl_01.prj},{NB=WL.01.070.250},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=19056},{B=70.000},{L=250.000},{S=75.500},{B1=30.000},{B2=50.000},{L1=0.000},{L2=35.000},{L3=12.500},{S2=55.500},{ZS=M16},{V=3.000},{STK=3},{ZST=12*70},{STK1=2},{D=17.500},{D1=10.000},{H=35.000},{R=2.000},{R1=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
WL.01 - L-Gib VDI 3357
Bill of material
WL.01.070.250
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
B
Width b
70.000
70.000
mm
L
Length L
250.000
250.000
mm
S
Height s
75.500
75.500
mm
B1
Width b1
30.000
30.000
mm
B2
Width b2
50.000
50.000
mm
L1
Length L1
0.000
0.000
mm
L2
Length L2
35.000
35.000
mm
L3
Length L3
12.500
12.500
mm
ZS
Cylinder screw
M16
M16
STK
Number of Cylinder Screws
3
3
ZST
Dowel Pin
12*70
12*70
STK1
Number of Dowel Pins
2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D