IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
UK.01.S.100.170.060
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Overflow wedges
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c8/uk_01_s.prj},{NB=UK.01.S.100.170.060},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=18325},{WF=Stahl gehärtet},{B=100.000},{L=170.000},{S=60.000},{B1=60.000},{A=30},{V=2.000},{D1=14.000},{D2=20.000},{S1=15.000},{R=3.000},{R1=5.000},{B2=45.000},{B3=20.000},{L1=90.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
UK.01.S - Cam Stroke Plate VDI 3357
Bill of material
UK.01.S.100.170.060
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
WF
Material
Hardened steel
B
Overall width b
100.000
100.000
mm
L
Overall lenght L
170.000
170.000
mm
S
Overall height s
60.000
60.000
mm
B1
Bore separation b1
60.000
60.000
mm
A
Degree a ( ° )
30
30
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D