IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
UK.02.S.100.150
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Overflow wedges
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c8/uk_02_s.prj},{NB=UK.02.S.100.150},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=19350},{WF=Stahl gehärtet ohne Festschmierstoff},{V=2.000},{B=100.000},{L=150.000},{S=45.000},{B1=80.000},{L1=65.000},{D1=14.000},{D2=20.000},{S1=15.000},{R=3.000},{R1=5.000},{R2=15.000},{L2=95.140},{B2=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
UK.02.S - Overflow wedges
Bill of material
UK.02.S.100.150
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
WF
Material
Hardened steel without solid lubricant
B
Overall width b
100.000
100.000
mm
L
Overall lenght L
150.000
150.000
mm
S
Plate thickness s
45.000
45.000
mm
B1
Width b1
80.000
80.000
mm
L1
Length L1
65.000
65.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D