IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PF.03.S.300.035
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Cam Bottom Plates
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c9/pf_03_s.prj},{NB=PF.03.S.300.035},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=17287},{TEIL=B},{B=65.000},{L=300.000},{H=35.000},{L1=200.000},{L2=50.000},{L3=25.000},{L4=50.000},{H1=47.000},{H2=18.000},{H3=15.000},{H4=3.000},{H5=20.000},{H6=8.000},{HKOM=65.000},{B1=10.000},{STK=6},{V=10.000},{D1=11.000},{D2=17.500},{D3=10.000},{D4=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PF.03.S - Cam Bottom Plates
Bill of material
PF.03.S.300.035
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
TEIL
Part A-WF 750/1A or part B-steel hardend
B
B
Width b ±0.05
65.000
mm
L
Overall lenght L
300.000
300.000
mm
H
Overall height h
35.000
35.000
mm
L1
Length L1 ±0.01
200.000
200.000
mm
L2
Length L2 ± 0.1
50.000
50.000
mm
L3
Length L3 ± 0.1
25.000
25.000
mm
L4
Length L4 ± 0.1
50.000
50.000
mm
H1
Height h1 theor.
47.000
47.000
mm
H2
Height theor.
18.000
18.000
mm
H3
Height h3
15.000
15.000
mm
H4
Height h4
3.000
3.000
mm
H5
Height h5
20.000
20.000
mm
H6
Height h6
8.000
8.000
mm
HKOM
Height H ±0.05
65.000
65.000
mm
B1
Width b1
10.000
10.000
mm
STK
Number of screws
6
6
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D