IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PSB.02 - 13 x 20 x Typ01 x 4 x 2 x 0 x 0
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
precision cutting bushes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d2/psb_02.prj},{NB=PSB.02 - 13 x 20 x Typ01 x 4 x 2 x 0 x 0},{COMP=SF Bordignon GmbH},{L=5},{DD3=16},{DD4=8.0},{DD2=13},{L1=20},{L1X=20,25,32},{AA=4.0},{AAX=[4.0:7.0]},{BB=2.0},{BBMIN=2.0},{TYP=01},{TYPX='01','02','03','04','05','06','07'},{ALPHA=0},{G=7.0},{R=0.000},{RR=0.300},{BBB=1.00},{RMINTYP04=0.195}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PSB.02 - Precision Matrix with Shape and Shoulder SO 8977 HSS
Bill of material
PSB.02 - 13 x 20 x Typ01 x 4 x 2 x 0 x 0
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
L
5
5
mm
DD3
d3
16
16
mm
DD4
d4 max
8.0
8.0
mm
DD2
d2
13
13
mm
L1
20
25
32
20
25
32
mm
AA
A High Performance Springs
mm
값 입력 AA
A High Performance Springs
mm
cm
inch
ft
확인
BB
B Precision Guiding Elements
mm
값 입력 BB
B Precision Guiding Elements
mm
cm
inch
ft
확인
TYP
Type
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
ALPHA
Alpha
0
0
°
G
G max
7.0
7.0
mm
R
0.000
0.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D