IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
SWHP.02 - 16 x 32
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
Quick change punch retainer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d5/swhp_02.prj},{NB=SWHP.02 - 16 x 32},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{E=31.75},{G=15.87},{L=54.0},{W=51.6},{R=14.3},{H=19.05},{J=6.0},{K=13.5},{DD2=6},{M=M8},{MX=8.000},{DD1=16},{L1=32},{D1X=9.000},{D4X=15.000},{T4X=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
SWHP.02 - Triangle Precision Retainer heavy duty
Bill of material
SWHP.02 - 16 x 32
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
E
31.75
31.75
mm
G
15.87
15.87
mm
L
54.0
54.0
mm
W
51.6
51.6
mm
R
14.3
14.3
mm
H
19.05
19.05
mm
J
6.0
6.0
mm
K
13.5
13.5
mm
DD2
d2
6
mm
M
M8
M8
mm
DD1
d1
16
16
mm
L1
32
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D