IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
SWHP.03 - 16 x 41
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
Quick change punch retainer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d5/swhp_03.prj},{NB=SWHP.03 - 16 x 41},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{G=15.87},{L=42.1},{W=50.8},{R=13.5},{H=19.05},{DD2=6},{M=M8},{DD1=16},{L1=41},{D1X=9.000},{D4X=15.000},{T4X=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
SWHP.03 - Triangle Precision Retainer Mini heavy duty
Bill of material
SWHP.03 - 16 x 41
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
G
15.87
15.87
mm
L
42.1
42.1
mm
W
50.8
50.8
mm
R
13.5
13.5
mm
H
19.05
19.05
mm
DD2
d2
6
mm
M
M8
M8
mm
DD1
d1
16
16
mm
L1
41
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D