IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ZE.02.100.B
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Accessories
ZE Centering Unit
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/f/ze/ze_02.prj},{NB=ZE.02.100.B},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=ZE.02.100.B},{D1=100.000},{D2=98.000},{D3=0.000},{D4=26.000},{L=80.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=53.000},{L4=21.000},{L5=18.500},{G=M16},{NDR=16},{KDR=14.770},{V=2.000},{TEIL=B}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
ZE.02 - Centering Unit
Bill of material
ZE.02.100.B
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
IDENTNR
Ident number
ZE.02.100.B
ZE.02.100.B
D1
Diameter ød1
100.000
100.000
mm
D2
Diameter ød2
98.000
98.000
mm
D3
Diameter ød3
0.000
0.000
mm
D4
Diameter ød4
26.000
26.000
mm
L
cunstruction height L
80.000
80.000
mm
L1
Length L1
0.000
0.000
mm
L2
Length L2
0.000
0.000
mm
L3
Length L3
53.000
53.000
mm
L4
Length L4
21.000
21.000
mm
L5
Length L5
18.500
18.500
mm
G
Thread
M16
M16
NDR
16
16
mm
KDR
14.770
14.770
mm
V
2.000
2.000
mm
TEIL
B
B
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D