IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
REXROTH 0608830206 SB301
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Baugruppenträger/Systemboxen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/baugruppentraeger_systemboxen/sb.prj},{NB=REXROTH 0608830206 SB301},{BESTNR=0608830206},{TYP=SB301},{L1=179.000},{L2=9.000},{L3=0.000},{L4=225.000},{B1=470.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=63.000},{H1=100.000},{H2=50.500},{H3=374.000},{H4=510.000},{X=-},{T1=0.000},{W=45.000},{VERS=1.000},{X1=60.500},{X2=45.000},{Y1=0.220},{Y2=45.750},{Z=37.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
SB - Systemboxen
Bill of material
REXROTH 0608830206 SB301
BESTNR
Bestell-Nummer
0608830206
0608830206
TYP
Typ
SB301
SB301
L1
Länge L1
179.000
179.000
mm
L2
Länge L2
9.000
mm
L3
Länge L3
0.000
0.000
mm
L4
Länge L4
225.000
225.000
mm
B1
Breite B1
470.000
mm
B2
Breite B2
0.000
0.000
mm
B3
Breite B3
0.000
0.000
mm
B4
Breite B4
63.000
mm
H1
Höhe H1
100.000
mm
H2
Höhe H2
50.500
mm
H3
Höhe H3
374.000
mm
H4
Höhe H4
510.000
mm
X
Gewinde
-
-
T1
Tief T1
0.000
0.000
mm
W
Winkel W
45.000
deg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D