Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
SB - Systemboxen
Bill of material
REXROTH 0608830206 SB301
BESTNR
Bestell-Nummer
TYP
Typ
L1
Länge L1
mm
L2
Länge L2
9.000 mm
L3
Länge L3
mm
L4
Länge L4
mm
B1
Breite B1
470.000 mm
B2
Breite B2
mm
B3
Breite B3
mm
B4
Breite B4
63.000 mm
H1
Höhe H1
100.000 mm
H2
Höhe H2
50.500 mm
H3
Höhe H3
374.000 mm
H4
Höhe H4
510.000 mm
X
Gewinde
T1
Tief T1
mm
W
Winkel W
45.000 deg
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D