IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFE-00-02-315-315
Bosch Rexroth
Linear Motion Technology
Smart MechatroniX
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bosch_rexroth_mcd/linear_motion_technology/smart_mechatronix/smart_flex_asmtab.prj},{NB=SFE-00-02-315-315},{GEN=00: First Generation},{CM=02: SFE},{MNCM=R124000001},{FLANGE=315},{ADPLATE=315},{PC=IP54 according to ISO 60529:2014},{PTEMP=5 – 50},{HWMAX=6},{SV=24 DC +20% / -10%},{NMC=1 (1,5)},{CLDCMAX=5},{CLRS485MAX=12},{CTN=85030099},{WEB=Link},{PPATH=smart_flex_effector/parts/smart_flex_asmtpl.prj},{AAO677=Bosch Rexroth},{MANUFACTURER_URL=https://www.boschrexroth.com/de/de/},{AAQ326=https://www.boschrexroth.com/de/de/smart-mechatronix/smart-flex-effector/},{AAO676=R124300009},{AAV774=SFE-00-02-315-500},{CERTIFICATION=CE, REACh, RoHS},{WG=10},{AAU731=Smart Flex Effector},{DESCRIPTION_LONG=Smart Flex Effector},{DESCRIPTION_SHORT=Effector}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth
Description
SFE - Smart Flex Effector
Bill of material
SFE-00-02-315-315
CNSORDERNO
Order number
SFE-00-02-315-315
MN
Material number Set
R124300001
GEN
Generation
00: First Generation
CM
Core module
02: SFE
MNCM
Material number Core module
R124000001
FLANGE
Flange
315: ISO 9409-31,5-4-M5
400: ISO 9409-40-4-M6
500: ISO 9409-50-4-M6
B01: Blank
315: ISO 9409-31,5-4-M5
400: ISO 9409-40-4-M6
500: ISO 9409-50-4-M6
B01: Blank
MNFLANGE
Material number Flange
R124000012 - PCD 31,5
ISOFLANGE
ISO Flange
ISO 9409-31,5-4-M5
ADPLATE
Adapter plate
315: ISO 9409-31,5-4-M5 (without Adapter)
400: Adapter for ISO 9409-40-4-M6
500: Adapter for ISO 9409-50-4-M6
B01: Adapter plate blank
315: ISO 9409-31,5-4-M5 (without Adapter)
400: Adapter for ISO 9409-40-4-M6
500: Adapter for ISO 9409-50-4-M6
B01: Adapter plate blank
MNADPLATE
Material number Adapter plate
Without (PCD 31,5)
ISOADPLATE
ISO Adapter plate
-
PC
Protection class
IP54 according to ISO 60529:2014
W
Weight
1.3
kg
PTEMP
Permissible ambient temperature during operation
5 – 50
°C
HWMAX
Handling weight maximum
6
kg
SV
Supply voltage
24 DC +20% / -10%
V
NMC
Nominal current (Maximum current)
1 (1,5)
A
CLDCMAX
Cable length (maximum) of the DC supply
5
m
CLRS485MAX
Cable length (maximum) of the RS485 interface (point-to-point connection)
12
m
WEB
Website
Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D