Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AND NON-SLIP BASE
Stückliste
P90150.TM10X4501CIN
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
40 mm
MIS02
D2
34 mm
MIS03
H
17 mm
MIS04
H1
mm
MIS05
H3
mm
MIS06
E
13 mm
MIS07
s
5 mm
MIS08
R
12.5 mm
MIS09
d1
mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Weight
g
MIS12
F1
10000 N
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D