IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1824-16
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1824.prj},{NB=1824-16},{PN=1824-16},{DN=16},{A=9.53},{B=20.57},{C=37.70},{D=47.63},{E=39.62},{F=3.94},{G=2.79},{MAT=Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
1824 - Flange Plugs - Code 62
Bill of material
1824-16
PN
Part Number
1824-16
1824-16
A
9.53
9.53
mm
B
20.57
20.57
mm
C
C Dia.
37.70
37.70
mm
D
D Dia.
47.63
47.63
mm
E
E Dia.
39.62
39.62
mm
F
3.94
mm
G
2.79
mm
MAT
Material
Steel
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D