IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6850-06-06-04-06-NWO-FG
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6850_nwo_fg.prj},{NB=6850-06-06-04-06-NWO-FG},{DN=06},{OD=3/8},{B1=9/16-18},{B2=9/16-18},{B3=04},{B4=9/16-18},{MAT=Steel Forged},{B1D=0.297},{B2D=0.297},{B4D=0.297},{M=1.060},{Y=0.562},{AR=0.481},{CR=0.318},{DR=0.198},{ER=0.556}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
6850-NWO-FG - MJ-MJ-MB-MJ Cross
Bill of material
6850-06-06-04-06-NWO-FG
PN
Part Number
6850-06-06-04-06-NWO-FG
OD
Tube O.D.
3/8
인치
B1
B1 SAE 37°
9/16-18
B2
B2 SAE 37°
9/16-18
B3
B3 SAE ORB
7/16-20
9/16-18
7/16-20
9/16-18
B4
B3 SAE 37°
9/16-18
MAT
Material
Steel Forged
B1D
B1 Drill
0.297
인치
B2D
B2 Drill
0.297
인치
B3D
B3 Drill
0.172
인치
B4D
B4 Drill
0.297
인치
M7
M7 Length
1.190
인치
M
M Length
1.060
인치
C
C Hex
0.562
인치
Y
Y Flats
0.562
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D