Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Mod. C - Amarre con charnela post.
Lista de materiales
C-3E-32
MOD
Mod.
C-3E-32
PHY
Ø
32
CD
10 mm
L
13.0 mm
FL
22 mm
XD
212 mm
MR
10 mm
F
32.5 mm
E
46 mm
CB
26 mm
UB
45.0 mm
INFO
Texto de información
Infotext
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D