Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Mod. C - Ancoraggio a cerniera
Lista materiale
C-3E-32
MOD
Mod.
C-3E-32
PHY
Ø
32
CD
10 mm
L
13.0 mm
FL
22 mm
XD
212 mm
MR
10 mm
F
32.5 mm
E
46 mm
CB
26 mm
UB
45.0 mm
INFO
Testo di informazioni
Infotext
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D