Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. C - Rear trunnion
Bill of material
C-3E-32
MOD
Mod.
C-3E-32
PHY
Ø
32
CD
10 mm
L
13.0 mm
FL
22 mm
XD
212 mm
MR
10 mm
F
32.5 mm
E
46 mm
CB
26 mm
UB
45.0 mm
INFO
Infotext
Infotext
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D