Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
C...型 - 凹形后耳轴
明细表
C-3E-32
MOD
填?
C-3E-32
PHY
Ø
32
CD
10 mm
L
13.0 mm
FL
22 mm
XD
212 mm
MR
10 mm
F
32.5 mm
E
46 mm
CB
26 mm
UB
45.0 mm
INFO
注释
Infotext
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D