Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Mod. ZC - Combination Amarre 90º con charnela hembra
Lista de materiales
ZC-32
MOD
Mod.
ZC-32
PHY
Diámetro
32 mm
EB
11 mm
CK
10 mm
HB
6.6 mm
XD
142 mm
TE
38 mm
UL
51 mm
EA
10 mm
GL
21 mm
L5
1.6 mm
RA
18 mm
EM
26 mm
EMTOL
Tolerancia
-0.2/-0.6
UR
31 mm
PH
32 mm
BT
8 mm
BR
10.0 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.