Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Mod. BF - Soporte para charnela intermedia
Lista de materiales
BF-32(50)
MOD
Mod.
BF-32
PHY
Diámetro
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
18.0 mm
C
10.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.