Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Mod. BF - Support pour charnière intermédiaire
Nomenclature
BF-32(50)
MOD
Mod.
BF-32
PHY
Diamètre
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
18.0 mm
C
10.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.