Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Mod. BF - Supporto per cerniera intermedia
Lista materiale
BF-32(50)
MOD
Mod.
BF-32
PHY
Diametro
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
18.0 mm
C
10.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.