Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Cilindri elettromeccanici - Serie 3E
Lista materiale
3E020BS0010P03M
SERIE
Serie
3E
TAGLIA
Taglia
mm
TRASMISSIONE
Trasmissione
mm
PASSO
Passo della vite
mm
CORSA
Corsa
mm
Inserisci valore per CORSA
Corsa
mm
cm
inch
ft
TIPOCOSTRUTT
Tipo costruttivo
mm
STELO
stelo più lungo
CONNMOTORE
Connessione motore
MOTORE
Motore
FRENO
Freno
ENCODER
Encoder
COMUNICAZIONE
Tipo comunicazione
FUNZIONIADDIZ
Funzioni addizionali
AM
mm
AF
mm
B
mm
BG
10.000 mm
E
mm
E2
F
5.000 mm
KF
M
0.000 mm
A
0.000 mm
KK
mm
L1
85.000 mm
L2
0.000 mm
MM
14.000 mm
R
mm
RT
mm
PL
19.000 mm
SW1
13.000 mm
SW2
mm
TG
mm
VA
mm
VD
2.000 mm
N
2.200 mm
NA
mm
WH
7.500 mm
ZJ
92.500 mm
ZY
0.000 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D