Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. HP6560
Bill of material
HP6560 6
MOD
Mod.
HP6560 6
A
6 mm
C
16.0 mm
F
24.5 mm
L
39.0 mm
M
12.5 mm
PESO
Weight
34.0 g
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D