IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
901-G1A
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 9
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/sottobase_singola_uscit_posteriori.prj},{NB=901-G1A},{IDNR=},{MOD=901-G1A},{TG=1},{A=46},{B=23},{C=61},{D=23},{E=7.5},{H=46},{H1=30},{H2=10},{L=110},{L1=84},{M=18},{N=36},{O=5.5},{P=28},{R=M5},{R1=G1/8},{R2=G1/4},{S=98},{T=5.0},{INFO=Infotext},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=13.157},{KDM2=11.445},{NDM3=5.000},{KDM3=4.134},{RX1=19.500},{AX=0.500},{BX=14.000},{CX=28.000},{DX=18.000},{EX=36.000},{FX=12.610},{GX=7.500},{HX=10.000},{IX=26.500},{JX=1.500},{KX=10.500},{LX=9.000},{MX=12.000},{NX=3.000},{OX=2.250},{PX=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Single sub-base with rear outlets (VDMA 24345)
Bill of material
901-G1A
MOD
Mod.
901-G1A
901-G1A
TG
Size
1
1
A
46
46
mm
B
23
23
mm
C
61
61
mm
D
23
23
mm
E
7.5
7.5
mm
H
46
46
mm
H1
30
30
mm
H2
10
10
mm
L
110
110
mm
L1
84
84
mm
M
18
18
mm
N
36
36
mm
O
5.5
5.5
mm
P
28
28
mm
R
M5
M5
R1
G1/8
R2
G1/4
G1/4
S
98
98
mm
T
5.0
5.0
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D