IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
468-011-22
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 4 valves and solenoid valves
Products
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/prodotti/elettrovalvola_5_3_g1_8_468_asmtab.prj},{NB=468-011-22},{IDNR=},{MOD=468-011-22},{VERS1=17},{VERS2=3},{VERS3=1},{MONT=},{FUNZ=5/3 CC},{PT=600},{PR=2.5 ÷ 10},{PRP=},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../../valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
5/3-way solenoid valve, G1/8 - Mod. 468-011... and 478-011...
Bill of material
468-011-22
MOD
Mod.
468-011-22
468-011-22
FUNZ
Function
5/3 CC
5/3 CC
PT
Flow rate
600
Nl/min
PR
Operating pressure
2.5 ÷ 10
INTERVMANUAL
Type of manual override
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
DIMSOLENOIDE
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
MODSOLEN
Solenoid voltage
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D