Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
5/3-way closed-centre valve, G1/4 port, monostable, with central stable position
Bill of material
464-33
MOD
Mod.
464-33
MON
Mounting
Without base/conv.
FUNZ
Function
5/3 CC
PT
Flow rate
1250
PMP
P. min pilot.
2.5 bar
INFO
Infotext
Информация
Infotext
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D