IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
33940S16J
Caster Concepts
Casters
339 Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/339_series/339_series_aluminum_asmtab.prj},{NB=339-40S16-14-HM290},{SERIES=339},{CT=Swivel Caster},{TP=11 x 9},{WD=16},{WM=14},{WB=},{SLO=Swivel Lock HM29},{SLOP=0},{I=0.75000000},{PPATH=aluminum/339_series_aluminum_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
339 Series Aluminum - Heavy Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
33940S16J
PN
Reference Number
33940S16J
DESC
Item Description
339-40S16-14-HM29
SERIES
Series
339
CT
Caster Type
Swivel Caster
TP
Top Plate
11 x 9
WD
Wheel Dia.
16
인치
WM
Wheel Material
Mold on Rubber
Polyurethane
Mold on Rubber
Polyurethane
WB
Wheel Brake
Without
With WB4
Without
With WB4
SLO
Swivel Lock
Swivel Lock HM29
NY
Notched Yoke
Notched Yoke
SLOP
Lock Position
0
180
0
180
A
A Swivel Radius
15
인치
B
B Deflection Range
2 3/4
인치
C
C Non-Flexed Height
21 7/8
인치
D
D Full-Flexed Height
19 1/8
인치
E
E Bolt Hole Spacing
9 3/4
인치
F
F Bolt Hole Spacing
7
인치
G
G Plate Dimensions
11
인치
H
H Plate Dimensions
9
인치
I
I Plate Dimensions
3/4
인치
J
J Bolt Size
5/8
인치
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
185
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D