Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
85 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters
Bill of material
85-06251-20-1
PN
Reference Number
85-06251-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
4000 lbs.
SERIES
Series
85
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
OH
OAH
8.5 Дюйм
SL
Swivel Lead
2.5 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
38.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D