IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
81-16609-76-1
Caster Concepts
Casters
Pneumatic Wheel Casters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/pneumatic_wheel/81_std_pn_asmtab.prj},{NB=81-16609-76-1},{WD0=8},{SERIES=81},{CT=1},{WD=16},{WT=76},{BRNG=Precision Tapered},{SLO=},{WB=},{TG=},{XTPS=6.25},{YTPS=7.63},{XBHS=4.5},{YBHS=6},{PPATH=81_asmtpl_pn.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
81 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
81-16609-76-1
PN
Reference Number
81-16609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1230
lbs.
SERIES
Series
81
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
16.000
18.000
16.000
18.000
인치
WW
Width
4.00
인치
SIZE
Size
4.8/8
WT
Material
Pneumatic
Pneumatic
PR
Ply Rating
6
OH
OAH
19.13
인치
SL
Swivel Lead
4.00
인치
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt
45
lb
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Pneumatic Poly Cam
Face Contact Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Pneumatic Poly Cam
Face Contact Wheel Brake
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6.25
인치
YTPS
Y Top Plate Size
7.63
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D