Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
61 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Wheel Casters
Bill of material
61-06251-15-1
PN
Reference Number
61-06251-15-1
BEARCAP
Capacity
2000 lbs.
SERIES
Series
61
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
2 1/2 Дюйм
WT
Material
Cast Iron
A
A Groove Width
7/8 Дюйм
E
E Groove Depth
7/16 Дюйм
OH
OAH
7.50 Дюйм
SL
Swivel Lead
2.50 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
23.00 lb.
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4.5 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Дюйм
XST
X Slotted to
3.375 Дюйм
YST
Y Slotted to
5.25 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D