Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Centryco
Description
Pilots - Centry Covers
Bill of material
PL-010-0100-013-AAE
PN
Part No.
PL-010-0100-013-AAE
TYPE
Type
PL
SD
Shaft Diameter
mm
Введите значение для SD
Shaft Diameter
mm
cm
inch
ft
X
Cover Inside Diameter
10 mm
W
Cover Extended Length
mm
V
Cover Compressed Length
mm
Z
Cover Outside Diameter
17 mm
A
6 mm
B
9.75 mm
C
17 mm
MATERIALS
Materials
TRAVEL
Travel
INSTAL
Installation/Duty/OD
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D