IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
RT-010-0100-013-AAE
Centryco
Centry®Covers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{centryco/centry_covers/rt.prj},{NB=RT-010-0100-013-AAE-2},{TYPE=RT},{SD=2},{W=100},{V=13},{MATERIALS=A},{TRAVEL=A},{INSTAL=E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Centryco
Description
Retainers - Centry Covers
Bill of material
RT-010-0100-013-AAE
PN
Part No.
RT-010-0100-013-AAE
TYPE
Type
RT
SD
Shaft Diameter
mm
값 입력 SD
Shaft Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
X
Cover Inside Diameter
10
mm
W
Cover Extended Length
100
100
mm
V
Cover Compressed Length
13
13
mm
Z
Cover Outside Diameter
17
mm
B
9.75
mm
D
22
mm
E
29
mm
F
5
mm
MATERIALS
Materials
1095 Scaleless Blue
301 Stainless
1095 Scaleless Blue
301 Stainless
TRAVEL
Travel
Horizontal/Vertical Large End Travels
Diagonal Large End Travels
Horizontal Only Large End Travels
Vertical Only Large End Travels
Horizontal/Vertical Large End Travels
Diagonal Large End Travels
Horizontal Only Large End Travels
Vertical Only Large End Travels
INSTAL
Installation/Duty/OD
Over End OD per Catalog
Open Wound OD per Catalog
Over End OD per Catalog
Open Wound OD per Catalog
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D