IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
CHAMBRELAN - R28-0550
Chambrelan
Telescopic slides with partial extension
Steel telescopic slides with partial extension
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chambrelan/partial20extension/steel/r28.prj},{NB=chambrelan_R28-0550-0},{NNCUSTOM=R28},{NTCUSTOM=2 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=R28-0550},{DESC=2 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L=550},{D=365},{LOAD=83},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/R28},{INAMECLOSED=01983__r282d05502d0},{INAMEOPEN=01984__r282d05502d1},{SHA256CLOSED=leoZ1TabbJxJ5E4MNdP4e/47tVMpPAdwpHXY46qxjE8=},{SHA256OPEN=EIYQwAhq/+dzPeXadrj8Yzwnp2ztRd/+/ohDJ+Os5as=},{NAMECLOSED=01983__r28-0550-0},{NAMEOPEN=01984__r28-0550-1},{REFCLOSED=R28-0550-0},{REFOPEN=R28-0550-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
R28 - Steel Telescopic Slide - Partial Extension - max Load rating : 85 kg - Lengths : 250 - 900 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - R28-0550
CNSORDERNO
R28-0550
R28-0550
DESC
2 beams ball bearing telescopic slides
MATERIAL
Material
Zinc plated carbon Steel
L
Extension
550
550
mm
D
Closed length
365
365
mm
LOAD
Load per pair on major axis
83
83
kg
FORM
Form
Closed
Open
Closed
Open
INFO
Detail
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D