Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
RMT 系列 - 180° 换向夹持缸
明细表
RMT25-Q-25
MODEL
机种式样
RMT
RCT
回转缸扭力
AG
夹爪机种
GBS
夹爪缸径
mm
MODEL1
机种式样
SS
感应器装置
NOSS
感应器数量
PS
接近开关
NOPS
接近开关数量
A
118.0 mm
B
83 mm
C
3.0 mm
D
8 mm
E
6.0 mm
F
M3x0.5Px6dp mm
G
6.0 mm
H
2 mm
J
2.0 mm
K
3.0 mm
M
14.0 mm
N
38.0 mm
P
6.5 mm
Q
3 mm
R
33 mm
LC
L 关
24.0 mm
LO
L 开
27.0 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D