IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
N-M5x0.8
CHELIC
Cylinders
Miniature cylinder
SBA Pen type stainless steel cylinder
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/stainless_steel_aluminium_cylinder/sba_series/sba_nut.prj},{NB=N-M5x0.8},{MODEL=N-M5x0.8},{BORE=16},{H=4.0},{KK=M5x0.8},{SW=8.0},{NDM=5},{P1=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
N Mounting nut - SBA Pen stainless steel cylinder
Bill of material
N-M5x0.8
MODEL
Model
N-M5x0.8
N-M5x0.8
BORE
Bore Size
16
16
mm
H
4.0
4.0
mm
KK
M5x0.8
M5x0.8
SW
8.0
8.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D