IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SR-5101-DC24-L
CHELIC
Valves
SR-300、500、700、900 Solenoid valve
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chelic/valve/sr_series/sr_body.prj},{NB=SR-5101-DC24-L},{TYPE=SR: valve},{MODEL=5},{AIRPILOTNO=10},{PORTSIZE=1},{WITHTUBETYPE=},{ORIFICEDERECTIO=},{VOLTAGE=DC24},{WIRETYPE=L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SR - VALVE
Bill of material
SR-5101-DC24-L
TYPE
type
SR: valve
MODEL
model
5:500 series
5:500 series
AIRPILOTNO
air pilot no.
10:single air pilot
20:double air pilot
30:normally closed
40:normally free
50:normally open
10:single air pilot
20:double air pilot
30:normally closed
40:normally free
50:normally open
PORTSIZE
Port size
1:Rc1/8
0:with tube type
1:Rc1/8
0:with tube type
WITHTUBETYPE
with tube type
blank
blank
ORIFICEDERECTIO
orifice derection
blank:stanard
TA:supply from B port
TB:supply from A port
blank:stanard
TA:supply from B port
TB:supply from A port
VOLTAGE
voltage
24 VDC 0.6W
24 VDC 0.6W
WIRETYPE
wire type
L
T
L
T
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D