IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
S78160-35-60
Chinese Manufacturers
DLMA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dlma/s78.prj},{NB=S78160-35-60},{NO=S78 160-35-60},{RH=60},{DIA=160},{HH=35},{M=M16x120 (M20)},{H=12},{FMAX=19000},{SZ=3.3},{FZ=8.7},{MM=16.000},{P=120.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
S78 - S78
Bill of material
S78160-35-60
NO
Part NO.
S78 160-35-60
S78 160-35-60
mm
RH
Rubber hardness index shore(A)+-3
60
60
mm
DIA
Dimensions
160
160
mm
HH
Dimensions
35
35
mm
M
Bolt
M16x120 (M20)
M16x120 (M20)
mm
H
Adjust heigh
12
12
mm
FMAX
Static load per mount
19000
19000
N
SZ
Nominal Values
3.3
3.3
mm
FZ
Nominal Values
8.7
8.7
HZ
MM
16.000
16.000
mm
P
120.000
120.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D