IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GB/T9113.2-2000 100PN26.0MPa(M)
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn26.0mpa/gb9113.2-2000pn26.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN26.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=100},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{NN=162}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9113.2-2000 PN260 M - Integral steel pipe flanges with male and female face
Bill of material
GB/T9113.2-2000 100PN26.0MPa(M)
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
310
310
mm
K
dia. of newel
241.5
241.5
mm
L
dia. of bolt
35.5
35.5
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M33
M33
D
168.0
168.0
mm
X
157.5
157.5
mm
Y
159.0
159.0
mm
F1
7
mm
F2
5
mm
C
thick of flanges
54.0
54.0
mm
NN
neck of flanges
162
162
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D